• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23938EMD1 - NTN

23938EMD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap190 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle8,34 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük603 kN
C0 - Statik yük935 kN
Cu - Yorulma sınır yükü62,8 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.96
Y1 - Alt eksenel yük faktörü4.05
Y2 - Üst eksenel yük faktörü6.04
N lim - sıvı yağ1700 tr/min
N lim - gres1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı198,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı251,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image