• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23940EMD1 - NTN

23940EMD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap200 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük766 kN
C0 - Statik yük1190 kN
Cu - Yorulma sınır yükü71,8 kN
e - Faktör0.18
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.67
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.59
N lim - sıvı yağ1600 tr/min
N lim - gres1200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı210,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı269,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image