• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23944EMW33C3 - NTN

23944EMW33C3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
D - Dış çap300 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı277,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,7 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle12,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük741 kN
C0 - Statik yük1210 kN
Cu - Yorulma sınır yükü111 kN
e - Faktör0.18
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.67
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.59
N ref - Referans termal hız1800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı230,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı289,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image