• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23948EMD1 - NTN

23948EMD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap240 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı301 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle13,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük815 kN
C0 - Statik yük1350 kN
Cu - Yorulma sınır yükü87,7 kN
e - Faktör0.15
Y0 - Statik eksenel yük faktörü4.31
Y1 - Alt eksenel yük faktörü4.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü6.56
N lim - sıvı yağ1300 tr/min
N lim - gres1000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı250,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı309,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined