• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23952EMD1 - NTN

23952EMD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap260 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği75 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı335 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği11 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle23,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1130 kN
C0 - Statik yük1940 kN
Cu - Yorulma sınır yükü105 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.81
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.81
N lim - sıvı yağ1200 tr/min
N lim - gres920 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı270,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı349,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image