• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23960EMD1 - NTN

23960EMD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı387 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği14 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle40,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1600 kN
C0 - Statik yük2620 kN
Cu - Yorulma sınır yükü145 kN
e - Faktör0.2
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.42
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.09
N lim - sıvı yağ1140 tr/min
N lim - gres890 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı313 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı407 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image