• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap420 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı387 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği14 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle40,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1600 kN
C0 - Statik yük2620 kN
Cu - Yorulma sınır yükü145 kN
e - Faktör0.2
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.34
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.42
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.09
N lim - sıvı yağ1140 tr/min
N lim - gres890 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı313 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı407 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image