• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

23976EMD1 - NTN

23976EMD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap380 mm
D - Dış çap520 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği106 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı481 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği16 mm
k - Delik çapı10 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2300 kN
C0 - Statik yük3920 kN
Cu - Yorulma sınır yükü205 kN
e - Faktör0.18
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.58
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.66
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.46
N lim - sıvı yağ910 tr/min
N lim - gres710 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı395 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı505 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image