Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
100 mm
D - Dış çap
150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
50 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
111,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
135,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Yağlama deliği sayısı
3
b - Kanal genişliği
6,07 mm
k - Delik çapı
2,5 mm
İlişkili manşon referansı
H24020
Radyal boşluk sınıfı
CN
Kütle
2,91 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
361 kN
C0 - Statik yük
479 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
54,4 kN
e - Faktör
0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.3
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.35
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.5
N ref - Referans termal hız
3000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
4100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,748 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
13,252 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)