• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24022EAW33 - SNR

24022EAW33

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
d2 - İç bilezik dış çapı120,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı151,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,21 mm
k - Delik çapı3 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle4,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük518 kN
C0 - Statik yük663 kN
Cu - Yorulma sınır yükü72,9 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.2
N ref - Referans termal hız2800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,679 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,321 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,035 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,018 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı118,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı161,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image