• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24024EAW33C4 - SNR

24024EAW33C4

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap120 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
d2 - İç bilezik dış çapı130,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı162,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği6,38 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle5,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük535 kN
C0 - Statik yük705 kN
Cu - Yorulma sınır yükü76 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.23
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.28
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.39
N ref - Referans termal hız2500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,201 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,799 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,572 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,286 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı128,8 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı171,2 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image