• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24026EAW33 - SNR

24026EAW33

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap130 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği69 mm
d2 - İç bilezik dış çapı143 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı178,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,34 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle7,5 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük684 kN
C0 - Statik yük909 kN
Cu - Yorulma sınır yükü95,1 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.25
N ref - Referans termal hız2300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,155 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,845 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,257 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,129 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,442 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı140 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı190 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image