Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 140 mm |
| D - Dış çap | 210 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 69 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 152,9 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 188,2 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 |
| b - Kanal genişliği | 8,9 mm |
| k - Delik çapı | 4 mm |
| İlişkili manşon referansı | H24028 |
| Radyal boşluk sınıfı | C4 |
| Kütle | 7,9 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 704 kN |
| C0 - Statik yük | 958 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 98,6 kN |
| e - Faktör | 0.28 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.34 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.39 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.56 |
| N ref - Referans termal hız | 2100 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,667 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 13,333 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 8,74 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 4,37 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,444 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 148,8 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 201,2 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |