Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 150 mm D - Dış çap 225 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 75 mm d2 - İç bilezik dış çapı 162,9 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 202,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 8,93 mm k - Delik çapı 4 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 10,04 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 832 kN C0 - Statik yük 1140 kN Cu - Yorulma sınır yükü 115 kN e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.2 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.25 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.34 N ref - Referans termal hız 1900 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,641 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,359 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,547 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,274 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 160,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 214,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors