• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24034EAW33 - SNR

24034EAW33

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap260 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği90 mm
d2 - İç bilezik dış çapı202,84 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı230,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği11,989 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle16,8 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1100 kN
C0 - Statik yük1600 kN
Cu - Yorulma sınır yükü154 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.18
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.23
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.32
N ref - Referans termal hız1600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,146 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,854 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,944 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,472 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,446 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı180,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı249,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image