Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 170 mm D - Dış çap 260 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 90 mm d2 - İç bilezik dış çapı 188 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 232,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 11,99 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 16,81 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1100 kN C0 - Statik yük 1600 kN Cu - Yorulma sınır yükü 154 kN e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.18 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.23 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.32 N ref - Referans termal hız 1600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,649 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,351 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,595 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,298 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 180,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 249,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors