Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24036EAK30W33C3 - SNR

24036EAK30W33C3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap180 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
d2 - İç bilezik dış çapı202,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı249 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği11,8 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH24036
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle21,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1270 kN
C0 - Statik yük1830 kN
Cu - Yorulma sınır yükü173 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.16
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.21
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.29
N ref - Referans termal hız1500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,648 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,352 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,586 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,293 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı190,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı269,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image