Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 180 mm D - Dış çap 280 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 100 mm d2 - İç bilezik dış çapı 202,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 249 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 4 b - Kanal genişliği 11,8 mm k - Delik çapı 5 mm Radyal boşluk sınıfı C5 Kütle 22,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1270 kN C0 - Statik yük 1830 kN Cu - Yorulma sınır yükü 173 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.16 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.21 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.29 N ref - Referans termal hız 1500 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,649 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,351 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,592 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,296 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 190,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 269,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors