Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
190 mm
D - Dış çap
290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
100 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
263,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Yağlama deliği sayısı
3
b - Kanal genişliği
13 mm
k - Delik çapı
6 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
23,04 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
1360 kN
C0 - Statik yük
2000 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
187 kN
e - Faktör
0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.18
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.23
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.32
N ref - Referans termal hız
1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
11,135 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
13,865 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)