• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24038EMW33C3 - SNR

24038EMW33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap190 mm
D - Dış çap290 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı263,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle23,733 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1360 kN
C0 - Statik yük2000 kN
Cu - Yorulma sınır yükü187 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.18
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.23
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.32
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,134 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,866 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,86 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,43 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,445 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı202 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı278 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image