Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
200 mm
D - Dış çap
310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
109 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
276 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,1 mm
Yağlama deliği sayısı
3
b - Kanal genişliği
12,67 mm
k - Delik çapı
6 mm
İlişkili manşon referansı
AH24040
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
29,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
1570 kN
C0 - Statik yük
2280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
210 kN
e - Faktör
0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.24
N ref - Referans termal hız
1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
106,29 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
13,371 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)