Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 200 mm |
| D - Dış çap | 310 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 109 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 283,3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 ou 4 |
| b - Kanal genişliği | 12,67 mm |
| k - Delik çapı | 6 mm |
| İlişkili manşon referansı | H24040 |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 31,4 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 1520 kN |
| C0 - Statik yük | 2120 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 195 kN |
| e - Faktör | 0.33 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.01 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.06 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.07 |
| N ref - Referans termal hız | 1400 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 2000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,136 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 12,864 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 8,121 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 4,061 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,441 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 0 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 210,2 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 299,8 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |