Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24040EMW33 - SNR

24040EMW33

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap200 mm
D - Dış çap310 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği109 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı283,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği12,67 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle29,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1520 kN
C0 - Statik yük2120 kN
Cu - Yorulma sınır yükü195 kN
e - Faktör0.33
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.01
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.06
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.07
N ref - Referans termal hız1400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,136 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,864 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,121 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,061 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,441 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı210,2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı299,8 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image