• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24044.EMW33 - SNR

24044.EMW33

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap220 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği118 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı303,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği14,06 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle38,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1930 kN
C0 - Statik yük2750 kN
Cu - Yorulma sınır yükü246 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.18
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.25
N ref - Referans termal hız1200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,102 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,898 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,937 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,969 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı232,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı327,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image