Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 220 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 118 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 303,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 14,06 mm k - Delik çapı 6 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 38,4 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1930 kN C0 - Statik yük 2750 kN Cu - Yorulma sınır yükü 246 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.13 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.18 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.25 N ref - Referans termal hız 1200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,102 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,898 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,937 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,969 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 232,4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 327,66 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors