Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24048EMK30W33C3 - SNR

24048EMK30W33C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap240 mm
D - Dış çap360 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği118 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı323 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği15,31 mm
k - Delik çapı7 mm
İlişkili manşon referansıH24048
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle41 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2020 kN
C0 - Statik yük3050 kN
Cu - Yorulma sınır yükü267 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.26
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.32
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.45
N ref - Referans termal hız1100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,122 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,878 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,796 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,398 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,445 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı252,4 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı347,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image