• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24052EAK30W33 - SNR

24052EAK30W33

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap260 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği140 mm
d2 - İç bilezik dış çapı286,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı353,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği19,3 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH24052
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle61,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2520 kN
C0 - Statik yük3820 kN
Cu - Yorulma sınır yükü325 kN
e - Faktör0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.12
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.16
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.22
N ref - Referans termal hız950 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,642 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,358 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,537 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,269 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı275 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı385 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image