Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 260 mm D - Dış çap 400 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 140 mm d2 - İç bilezik dış çapı 286,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 353,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 19,3 mm k - Delik çapı 8 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 62,42 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2520 kN C0 - Statik yük 3820 kN Cu - Yorulma sınır yükü 325 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.12 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.16 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.22 N ref - Referans termal hız 950 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,642 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,358 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,537 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,269 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,443 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 275 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 385 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors