• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24084BL1 - NTN

24084BL1

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap420 mm
D - Dış çap620 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği200 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı550,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği27 mm
k - Delik çapı16 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle207 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük4300 kN
C0 - Statik yük8450 kN
Cu - Yorulma sınır yükü470 kN
e - Faktör0.32
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.09
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.13
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.18
N lim - sıvı yağ570 tr/min
N lim - gres440 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı438 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı602 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image