• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

240/600BL1 - NTN

240/600BL1

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş 2 parçalı işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap600 mm
D - Dış çap870 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği272 mm
d2 - İç bilezik dış çapı0 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı770 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı6 mm
Yağlama deliği sayısı8
b - Kanal genişliği33 mm
k - Delik çapı20 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle544 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük7150 kN
C0 - Statik yük15600 kN
Cu - Yorulma sınır yükü750 kN
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.28
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.33
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.47
N lim - sıvı yağ370 tr/min
N lim - gres280 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı628 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı842 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image