• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24122EAW33C3 - SNR

24122EAW33C3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği69 mm
d2 - İç bilezik dış çapı121,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı157,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği8,39 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük622 kN
C0 - Statik yük769 kN
Cu - Yorulma sınır yükü83,7 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.86
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.83
N ref - Referans termal hız2200 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,667 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,333 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,168 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,584 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı121 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image