Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 110 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 69 mm d2 - İç bilezik dış çapı 121,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 157,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 8,39 mm k - Delik çapı 4 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 6,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 622 kN C0 - Statik yük 769 kN Cu - Yorulma sınır yükü 83,7 kN e - Faktör 0.36 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.86 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.9 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.83 N ref - Referans termal hız 2200 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,667 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,333 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,168 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,584 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 121 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 169 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors