Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 120 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm d2 - İç bilezik dış çapı 134,388 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 173,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,67 mm k - Delik çapı 5 mm İlişkili manşon referansı AH24124 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 9,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 729 kN C0 - Statik yük 944 kN Cu - Yorulma sınır yükü 99,6 kN e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.8 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.74 N ref - Referans termal hız 2000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,745 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,255 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,618 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,809 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 131 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 189 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors