• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24124EAW33C4 - SNR

24124EAW33C4

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap120 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
d2 - İç bilezik dış çapı134,388 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı173,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği10,67 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle9,65 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük729 kN
C0 - Statik yük944 kN
Cu - Yorulma sınır yükü99,6 kN
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.8
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.74
N ref - Referans termal hız2000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,745 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,255 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,618 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,809 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı131 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı189 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image