Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 130 mm D - Dış çap 210 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 80 mm d2 - İç bilezik dış çapı 146 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 183,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 10,32 mm k - Delik çapı 4,5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 10,5 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 795 kN C0 - Statik yük 1070 kN Cu - Yorulma sınır yükü 111 kN e - Faktör 0.34 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.92 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.92 N ref - Referans termal hız 1800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 2400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,685 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 12,315 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,037 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,019 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 141 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 199 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors