• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24130EAK30W33C4 - SNR

24130EAK30W33C4

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap150 mm
D - Dış çap250 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
d2 - İç bilezik dış çapı167,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı216,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği13,15 mm
k - Delik çapı6 mm
İlişkili manşon referansıAH24130
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle18,62 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1140 kN
C0 - Statik yük1510 kN
Cu - Yorulma sınır yükü149 kN
e - Faktör0.36
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.81
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.85
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.76
N ref - Referans termal hız1500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,704 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,296 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,373 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,435 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı162 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı238 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image