Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24132EAW33C4 - SNR

24132EAW33C4

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap160 mm
D - Dış çap270 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği109 mm
d2 - İç bilezik dış çapı179,574 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı233,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği14,14 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle24,57 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1320 kN
C0 - Statik yük1770 kN
Cu - Yorulma sınır yükü171 kN
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.79
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.83
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.72
N ref - Referans termal hız1400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,715 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,285 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,431 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,716 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,436 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı172 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı258 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image