Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24134EAW33C3 - SNR

24134EAW33C3

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap170 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği109 mm
d2 - İç bilezik dış çapı191,501 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı243,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 4
b - Kanal genişliği14,139 mm
k - Delik çapı6 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle25,88 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1370 kN
C0 - Statik yük1900 kN
Cu - Yorulma sınır yükü181 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.87
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.91
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.85
N ref - Referans termal hız1300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,223 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,777 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,887 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,944 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,439 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı182 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı268 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image