Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 190 mm D - Dış çap 320 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 128 mm d2 - İç bilezik dış çapı 214,537 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 276,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 16,642 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı AH24138 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 40,05 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1830 kN C0 - Statik yük 2580 kN Cu - Yorulma sınır yükü 236 kN e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.8 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.74 N ref - Referans termal hız 1100 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,175 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,825 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,573 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,787 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 204 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 306 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors