• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24138EAW33 - SNR

24138EAW33

Oynak makaralı rulman, iç bilezik üzerinde merkezlenmiş omuz, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap190 mm
D - Dış çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği128 mm
d2 - İç bilezik dış çapı241,29 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı274,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği16,642 mm
k - Delik çapı8 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle40,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1830 kN
C0 - Statik yük2580 kN
Cu - Yorulma sınır yükü236 kN
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.8
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.74
N ref - Referans termal hız1100 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,175 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,825 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,573 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,787 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı204 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı306 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image