• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24140EMK30W33 - SNR

24140EMK30W33

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap200 mm
D - Dış çap340 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği140 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı291 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği16,98 mm
k - Delik çapı8 mm
İlişkili manşon referansıH24140
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle52,6 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2130 kN
C0 - Statik yük2930 kN
Cu - Yorulma sınır yükü265 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.7
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.59
N ref - Referans termal hız1000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,652 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,349 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,049 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,525 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı214 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı326 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image