Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 200 mm D - Dış çap 340 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 140 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 291 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 3 ou 8 b - Kanal genişliği 16,98 mm k - Delik çapı 8 mm İlişkili manşon referansı H24140 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 52,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2130 kN C0 - Statik yük 2930 kN Cu - Yorulma sınır yükü 265 kN e - Faktör 0.39 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.7 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.74 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.59 N ref - Referans termal hız 1000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 1500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,652 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,349 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,049 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,525 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,433 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 214 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 326 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors