• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

24148EAK30W33C2 - SNR

24148EAK30W33C2

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:30, ISO standardında olmayan genişlik, her iki tarafta temaslı keçeler

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap240 mm
D - Dış çap400 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği160 mm
d2 - İç bilezik dış çapı269 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı348,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Yağlama deliği sayısı3 ou 8
b - Kanal genişliği19,37 mm
k - Delik çapı12 mm
İlişkili manşon referansıH24148
Radyal boşluk sınıfıC2
Kütle75,45 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük2860 kN
C0 - Statik yük3990 kN
Cu - Yorulma sınır yükü342 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.88
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.92
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.86
N ref - Referans termal hız800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız1300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,642 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,358 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,036 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,518 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,432 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı257 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı383 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image