Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 400 mm D - Dış çap 650 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 250 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 552 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 6 mm Yağlama deliği sayısı 8 b - Kanal genişliği 33 mm k - Delik çapı 20 mm İlişkili manşon referansı AH24180H Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 324 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 5650 kN C0 - Statik yük 10300 kN Cu - Yorulma sınır yükü 585 kN e - Faktör 0.38 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.73 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.63 N lim - sıvı yağ 560 tr/min N lim - gres 430 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 428 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 622 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 5 mm
Industry Calcul Factors