Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 380 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 520 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 441 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 505 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 85 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 42 mm |
| Kütle | 53,4 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 1770 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 7650 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 505 kN |
| N lim - sıvı yağ | 700 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 475 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 440 mm |