Eksenel oynak makaralı rulmanlar

29322E - SNR

29322E

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - Şaft pulunun iç çapı110 mm
D - Yatak pulunun dış çapı190 mm
D1 - Yatak pulunun iç çapı140,5 mm
d1 - Şaft pulunun dış çapı171 mm
T - Eksenel rulman yüksekliği48 mm
C - Yatak pulu genişliği23 mm
B - Şaft pulunun genişliği30,3 mm
B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi46 mm
a - Yük uygulama noktası64 mm
Kafes malzemesiTôle
Kütle5,4 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi589 kN
C0a - Statik eksenel yük kapasitesi1830 kN
Cua - Limit eksenel yük kapasitesi200 kN
N lim - sıvı yağ1900 tr/min
N ref - Referans termal hız1800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız3300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,59 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,41 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,495 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,248 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,452 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı165 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı145 mm
db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı117 mm
db2 - Maks. ara parça çapı117 mm
undefined