Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 200 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 340 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 253,6 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 302,8 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 85 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 40 mm |
| B - Şaft pulunun genişliği | 53,5 mm |
| B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi | 73 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 116 mm |
| Kafes malzemesi | Tôle |
| Kütle | 29 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 1630 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 5520 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 503 kN |
| N lim - sıvı yağ | 1000 tr/min |
| N ref - Referans termal hız | 1000 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 1800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,073 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,927 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,662 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,331 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,454 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 3 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 4 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 300 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 265 mm |
| db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı | 211 mm |
| db2 - Maks. ara parça çapı | 221,5 mm |