Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 280 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 440 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 342,1 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 401,7 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 95 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 45,5 mm |
| B - Şaft pulunun genişliği | 62 mm |
| B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi | 84 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 158 mm |
| Kafes malzemesi | Tôle |
| Kütle | 49,5 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 2210 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 8490 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 706 kN |
| N lim - sıvı yağ | 800 tr/min |
| N ref - Referans termal hız | 750 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 1300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,616 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 12,384 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 8,277 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 4,139 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,462 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 4 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 390 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 355 mm |
| db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı | 293 mm |
| db2 - Maks. ara parça çapı | 302 mm |