Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 320 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 500 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 387 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 456,1 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 109 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 53 mm |
| B - Şaft pulunun genişliği | 68 mm |
| B2 - Şaft pulunun büyük yüzü/metal kafes mesafesi | 95 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 180 mm |
| Kafes malzemesi | Tôle |
| Kütle | 72,1 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 2830 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 10900 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 876 kN |
| N lim - sıvı yağ | 690 tr/min |
| N ref - Referans termal hız | 650 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 1100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,594 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 12,406 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 8,053 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 4,027 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,461 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 4 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 442 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 405 mm |
| db1 - Şaft pulu omuzunun maks. çapı | 332 mm |
| db2 - Maks. ara parça çapı | 336 mm |