Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - Şaft pulunun iç çapı | 360 mm |
| D - Yatak pulunun dış çapı | 560 mm |
| D1 - Yatak pulunun iç çapı | 448 mm |
| d1 - Şaft pulunun dış çapı | 540 mm |
| T - Eksenel rulman yüksekliği | 122 mm |
| C - Yatak pulu genişliği | 59 mm |
| Kütle | 112 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | Ca - Dinamik eksenel yük kapasitesi | 3000 kN |
| C0a - Statik eksenel yük kapasitesi | 11100 kN |
| Cua - Limit eksenel yük kapasitesi | 915 kN |
| N lim - sıvı yağ | 590 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 4 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 495 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 450 mm |